Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 540
HELP_VARIABLE
Компания
Wilo
Описание
065-160
Спецификация
0006087328/01704
PRODUKTABBILDUNG
Produktabbildung
ARTICLE_ID
номер предмета
ARTICLE_NAME
Введите код
MANUFACTURER_NAME
производитель
WILO SE
LOD
Level Of Detail
DESCRIPTION_SHORT
Краткий текст
Одноступенчатый низконапорный центробежный насос с осевым всасыванием, установленный на опорной раме. Стандартное исполнение со сменной муфтой.
DESCRIPTION_LONG
Тендерный текст
Одноступенчатый центробежный насос в качестве насоса на фундаментной раме согласно стандарту EN 733, с осевым всасывающим патрубком и радиальным напорным патрубком, для установки на фундаменте. Насос с опорой и прифланцованной опорой подшипника, муфтой, кожухом муфты и электродвигателем установлены на общей фундаментной раме. Электродвигатель IEC с 3 термодатчиками. Уплотнение вала посредством независимого от направления вращения сильфонного скользящего торцевого уплотнения. Корпус из серого чугуна, вал из нержавеющей стали, рабочее колесо из серого чугуна. Серийное катафорезное покрытие всех погружаемых в среду литых компонентов. Варианты муфты: *Сменная муфта (стандартный уровень) *Эластичная муфта (вариант Р5, по сниженной цене) Варианты рабочего колеса (с доплатой): *Бронза *Нержавеющая сталь УВЕДОМЛЕНИЕ В эластичной муфте отсутствует проставка. Сменная муфта представляет собой эластичную муфту с проставкой. Проставка снижает расходы на техническое обслуживание; при замене торцевого уплотнения не требуется повторное выравнивание электродвигателя.
PRODUCT_DESCRIPTION
Обозначение изделия
ETIM_CLASS__EC_
ETIM Class (EC)
EC010076
MECHANICAL_SEAL
Торцевое уплотнение
SPACER_COUPLING
Spacer coupling
EF023038
Материал корпуса насоса
Серый чугун
EF023143
Класс качества материала корпуса насоса
EN-GJL-250
EF011652
Материал лопастного колеса/насоса
EF024149
Материал лопастного колеса/насоса
EF014904
Volume flow rate (BEP)
0 m³/h
EF014905
Head at flow rate (BEP)
0 kPa
EF000992
Макс. напор
0 m
EF000991
Макс. производительность
0 m³/h
EF020449
Макс. рабочее давление
16.0 bar
EF003701
Электрич. подключение
EF000536
Длина кабеля
0 mm
EF003977
Номин. напряжение
V
EF000351
Количество фаз
3.000
EF005455
Частота
50 Hz
EF000001
Номин. ток
0 A
EF012425
Выходная мощность двигателя (P2)
kW
EF013710
Minimum Efficiency Index (MEI)
0
EF023092
Класс изоляции по IEC
F
EF001642
Частота вращения
1/min
EF020121
Управление скоростью двигателя
0
EF020120
Тип управления скоростью
регулируемый фиксированными шагами
EF015266
Communication
None
EF007178
Радиостандарт Bluetooth
нет
EF007179
Радиостандарт WLAN 802.11
нет
EF016383
Радиостандарт WLAN 802.11
нет
EF016385
Radio standard 5G
нет
EF016386
Interface signal 0-10 V / 2-10 V
Нет
EF016387
Interface signal 0-20 mA / 4-20 mA
Нет
EF016388
Interface PT100 / PT1000 / PTC
Да
EF016389
Interface Pulse Width Modulation (PWM)
Нет
EF016390
Interface pulse counter
Нет
EF003626
Контакт беспотенциального выключателя
0
EF007314
С коммуникационным интерфейсом RS-485
Нет
EF007312
С коммуникационным интерфейсом RS-232
Нет
EF007521
Поддержка протокола EtherNet/IP
Нет
EF003055
Поддержка протокола KNX
Нет
EF003052
Поддержка протокола PROFIBUS
Нет
EF007525
Поддержка протокола PROFINET IO
Нет
EF016391
Supporting protocol for CAN/CANOpen
Нет
EF016392
Supporting protocol for Modbus TCP
Нет
EF016393
Supporting protocol for Modbus RTU
Нет
EF016394
Supporting protocol for BACnet MS/TP
нет
EF016395
Supporting protocol for BACnet IP
нет
EF016396
Supporting protocol for LON/LONWorks
нет
EF016397
Supporting protocol for LIN Bus
Нет
EF023182
Cредняя температура (непрерывная)
-20.0 °C
EF002386
Температура эксплуатации
-15.0 °C
EF025116
Connection on supply side
Flange;DN80-PN16-EN1092-2
EF025117
Diameter of connection on supply side
DN 80
EF025503
Outer pipe diameter connection inlet side
0 mm
EF026143
Степень сжатия фланца
PN 16 bar
EF014906
Connection standard inlet side
EN 1092-2
EF025977
Присоединение 2
Flange;DN65-PN16-EN1092-2
EF025118
Diameter of connection on delivery side
DN 65
EF025504
Outer pipe diameter connection outlet side
65 mm
EF026233
Степень сжатия фланца
PN 16 bar
EF014907
Connection standard outlet side
EN 1092-2
EF001339
Форма фланца
Фланец
EF005474
Степень защиты (IP)
IP55
EF020246
Forced motor cooling
0
EF023094
Высота приемного конца
mm
EF023095
Высота раздающего конца
mm
EF023099
Расстояние между осями всасывающего/нагнетательного патрубка
100.0 mm
EF023096
Длина насоса
mm
EF023097
Длина плиты фундамента
mm
EF023098
Ширина плиты фундамента
mm
EF023102
Размер фланца давления
200.0 mm
EF004663
Взрывозащищенный
0
EF014908
Standard motor
Асинхронный
EF014979
Класс эффективности электродвигателя
IE3
EF000167
Вес
0 kg
EF009598
Тип пускового устройства двигателя
EF008234
Тип защиты мотора
PTC
EF023100
Ширина насоса 1 сторона
132.2 mm
EF023101
Ширина насоса 2 сторона
149.8 mm
A1
Угол к первой скважине
22.50 °
A2
Угол к первой скважине
45.00 °
B1
Толщина фланца (вкл. уплотняющую кромку)
22.00 mm
B2
Толщина фланца (вкл. уплотняющую кромку)
20.00 mm
D21
Диаметр скважины
19.00 mm
D22
Диаметр скважины
19.00 mm
D1
Наружный диаметр фланца
200 mm
D2
Наружный диаметр фланца
185 mm
DN1
Номинальный внутренний диаметр
80.00 mm
DN2
Номинальный внутренний диаметр
65.00 mm
DO1
Наружный диаметр соединения трубы
86.00 mm
DO2
Наружный диаметр соединения трубы
71.00 mm
F1
Толщина уплотняющей кромки
3.00 mm
F2
Толщина уплотняющей кромки
3.00 mm
K1
Диаметр шага
160.00 mm
K2
Диаметр шага
145.00 mm
N1
Количество отверстий под болты
8.00
N2
Количество отверстий под болты
4.00
D41
Диаметр уплотняющей кромки
132.00 mm
D42
Диаметр уплотняющей кромки
118.00 mm
A
Angle electrical cabinet
90.00 °
DM
Diameter motor
mm
H1
Высота приемного конца
mm
H2
Thickness foundation plate
mm
HD
Размеры
282.00 mm
L1
Connection length
100.00 mm
L2
Connection length
200.00 mm
LE1
Length pump housing
69.00 mm
LE2
Centre connection to end motor
mm
LE4
Width electrical cabinet
mm
LE5
Length electrical cabinet
mm
LE6
Centre pump to beginning motor
mm
LE7
Centre pump to top side electrical cabinet
mm
LE8
Длина плиты фундамента
mm
LE9
Length 9
75.00 mm
LE10
Ширина плиты фундамента
mm
Z1
Рабочая длина
100.00 mm
Z2
Рабочая длина
200.00 mm
B8
Размеры
mm
B9
Размеры
280.000 mm
DIAMF
Размеры
160 mm
DIAMG
Размеры
172.00 mm
F
Размеры
360.00 mm
G
Размеры
mm
H8
Размеры
mm
HH
Размеры
mm
L8
Размеры
mm
L9
Размеры
mm
LM
Размеры
mm
M1
Размеры
125.00 mm
R1
Размеры
50.00 mm
L20
Размеры
mm