Catalog navigation
Baixar modelos em CAD
Previews
3D
2D
Seleção de modelos em CAD
Available products: 648
HELP_VARIABLE
Empresa
Wilo
Descrição:
065-250
Lista de peças
0006087331/02206
PRODUKTABBILDUNG
Produktabbildung
ARTICLE_ID
Número de item
ARTICLE_NAME
Código do tipo
MANUFACTURER_NAME
Fabricante
WILO SE
LOD
Level Of Detail
DESCRIPTION_SHORT
Pequeno texto
Bomba monocelular e centrífuga de baixa pressão com aspiração axial, montada em placa base. Modelo padrão com acoplamento desmontável.
DESCRIPTION_LONG
Texto da proposta
Bomba centrífuga monocelular enquanto placa base da bomba conforme a norma EN 733, com conduta de aspiração axial e bocal de pressão radial, para instalação sobre fundações. Bomba com suporte de tubagem e suporte do mancal flangeado, acoplamento, proteção de acoplamento e motor montada numa placa base comum. Motor IEC com 3 detetores de condutividade. Vedação do veio através do empanque mecânico de fole independentemente do sentido de rotação. Corpo em ferro fundido, veio em aço inoxidável, impulsor em ferro fundido. Revestimento PCS de série de todos os componentes fundidos. Variantes de acoplamento: *Acoplamento desmontável (nível standard) *Acoplamento elástico (Variante P5, a um preço reduzido) Variantes de impulsor (a um custo adicional): *Bronze *Aço inoxidável AVISO O acoplamento elástico não contém uma peça de distância. O acoplamento desmontável é um acoplamento elástico com peça de distância. A peça de distância reduz os custos de manutenção e não há necessidade de alinhar o motor novamente no momento da troca do empanque mecânico.
PRODUCT_DESCRIPTION
Designação do produto
ETIM_CLASS__EC_
ETIM Class (EC)
EC010076
MECHANICAL_SEAL
Empanque mecânico
SPACER_COUPLING
Spacer coupling
EF023038
Material da carcaça da bomba
Ferro fundido
EF023143
Classe de qualidade da carcaça da bomba
EN-GJL-250
EF011652
Impulsor material/roda da bomba
EF024149
Impulsor material/roda da bomba
EF014904
Volume flow rate (BEP)
0 m³/h
EF014905
Head at flow rate (BEP)
0 kPa
EF000992
Altura estática máxima
0 m
EF000991
Fluxo de descarga máxima
0 m³/h
EF020449
Máx. pressão de operação
16.0 bar
EF003701
Ligação elétrica
EF000536
Comprimento do cabo
0 mm
EF003977
Tensão nominal
V
EF000351
Número de fases
3.000
EF005455
Frequência
50 Hz
EF000001
Corrente nominal
0 A
EF012425
Potência do motor (P2)
kW
EF013710
Minimum Efficiency Index (MEI)
0
EF023092
Classe de isolamento acc. IEC
F
EF001642
Velocidade de rotação
1/min
EF020121
Controlo de velocidade do motor
0
EF020120
Tipo de controlo de velocidade
controlado em etapas fixas
EF015266
Communication
None
EF007178
Rádio padrão Bluetooth
não
EF007179
Rádio padrão WLAN 802.11
não
EF016383
Rádio padrão WLAN 802.11
não
EF016385
Radio standard 5G
não
EF016386
Interface signal 0-10 V / 2-10 V
não
EF016387
Interface signal 0-20 mA / 4-20 mA
não
EF016388
Interface PT100 / PT1000 / PTC
Sim
EF016389
Interface Pulse Width Modulation (PWM)
não
EF016390
Interface pulse counter
não
EF003626
Contato livre de potencial
0
EF007314
Com interface de comunicação RS-485
não
EF007312
Com interface de comunicação RS-232
não
EF007521
Protocolo de suporte para EtherNet/IP
não
EF003055
Protocolo de suporte para KNX
não
EF003052
Protocolo de suporte para PROFIBUS
não
EF007525
Protocolo de suporte para PROFINET IO
não
EF016391
Supporting protocol for CAN/CANOpen
não
EF016392
Supporting protocol for Modbus TCP
não
EF016393
Supporting protocol for Modbus RTU
não
EF016394
Supporting protocol for BACnet MS/TP
não
EF016395
Supporting protocol for BACnet IP
não
EF016396
Supporting protocol for LON/LONWorks
não
EF016397
Supporting protocol for LIN Bus
não
EF023182
Min. temperatura média (contínua)
-20.0 °C
EF002386
Temperatura ambiente
-15.0 °C
EF025116
Connection on supply side
Flange;DN80-PN16-EN1092-2
EF025117
Diameter of connection on supply side
DN 80
EF025503
Outer pipe diameter connection inlet side
0 mm
EF026143
Classe de compressão do flange
PN 16 bar
EF014906
Connection standard inlet side
EN 1092-2
EF025977
Conexão 2
Flange;DN65-PN16-EN1092-2
EF025118
Diâmetro da conexão no lado da entrega
DN 65
EF025504
Outer pipe diameter connection outlet side
65 mm
EF026233
Classe de compressão do flange
PN 16 bar
EF014907
Connection standard outlet side
EN 1092-2
EF001339
Forma da flange
Flange
EF005474
Grau de proteção (IP)
IP55
EF020246
Forced motor cooling
0
EF023094
Altura da extremidade de sucção
mm
EF023095
Altura final de pressão
mm
EF023099
Comprimento da pressão/sucção central
100.0 mm
EF023096
Comprimento da bomba
mm
EF023097
Comprimento da placa de fundação
mm
EF023098
Largura da placa de fundação
mm
EF023102
Tamanho central do flange de pressão
280.0 mm
EF004663
Antideflagrante
0
EF014908
Standard motor
Assíncrono
EF014979
Classe da eficiência energética do motor
IE3
EF000167
Peso
0 kg
EF009598
Tipo de arranque de motor
EF008234
Tipo de proteção do motor
PTC
EF023100
Lado 1 da largura da bomba
173.4 mm
EF023101
Lado 2 da largura da bomba
198.3 mm
A1
Ângulo em relação ao primeiro furo do poço
22.50 °
A2
Ângulo em relação ao primeiro furo do poço
45.00 °
B1
Espessura da flange (incluindo o lábio de vedação)
22.00 mm
B2
Espessura da flange (incluindo o lábio de vedação)
20.00 mm
D21
Diâmetro do furo do parafuso
19.00 mm
D22
Diâmetro do furo do parafuso
19.00 mm
D1
Diâmetro externo da flange
200 mm
D2
Diâmetro externo da flange
185 mm
DN1
Diâmetro interno nominal
80.00 mm
DN2
Diâmetro interno nominal
65.00 mm
DO1
Diâmetro externo do tubo, conexão
86.00 mm
DO2
Diâmetro externo do tubo, conexão
71.00 mm
F1
Espessura do lábio de vedação
3.00 mm
F2
Espessura do lábio de vedação
3.00 mm
K1
Círculo de inclinação
160.00 mm
K2
Círculo de inclinação
145.00 mm
N1
Número de orifícios dos parafusos
8.00
N2
Número de orifícios dos parafusos
4.00
D41
Diâmetro do lábio de vedação
132.00 mm
D42
Diâmetro do lábio de vedação
118.00 mm
A
Angle electrical cabinet
90.00 °
DM
Diameter motor
mm
H1
Altura da extremidade de sucção
mm
H2
Thickness foundation plate
mm
HD
Dimensões
371.70 mm
L1
Connection length
100.00 mm
L2
Connection length
280.00 mm
LE1
Length pump housing
58.00 mm
LE2
Centre connection to end motor
mm
LE4
Width electrical cabinet
mm
LE5
Length electrical cabinet
mm
LE6
Centre pump to beginning motor
mm
LE7
Centre pump to top side electrical cabinet
mm
LE8
Comprimento da placa de fundação
mm
LE9
Length 9
90.00 mm
LE10
Largura da placa de fundação
mm
Z1
Duração do trabalho
100.00 mm
Z2
Duração do trabalho
280.00 mm
B8
Dimensões
mm
B9
Dimensões
360.000 mm
DIAMF
Dimensões
194 mm
DIAMG
Dimensões
246.00 mm
F
Dimensões
470.00 mm
G
Dimensões
mm
H8
Dimensões
mm
HH
Dimensões
mm
L8
Dimensões
mm
L9
Dimensões
mm
LM
Dimensões
mm
M1
Dimensões
160.00 mm
R1
Dimensões
50.00 mm
L20
Dimensões
mm