Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 163
HELP_VARIABLE
Azienda
Wilo
Descrizione
100-250.1
Lista materiale
0006087285/00132
PRODUKTABBILDUNG
Produktabbildung
ARTICLE_ID
codice articolo
ARTICLE_NAME
digita il codice
MANUFACTURER_NAME
fabbricante
WILO SE
LOD
Level Of Detail
DESCRIPTION_SHORT
breve testo
Pompa centrifuga monostadio a bassa prevalenza con aspirazione assiale, montata su basamento. Versione standard con giunto spaziatore.
DESCRIPTION_LONG
testo tenero
Pompa centrifuga monostadio su piastra base secondo EN 733, con bocca aspirante assiale e bocca mandata radiale, per installazione su basamento in cemento. Pompa con piede di supporto e supporto cuscinetto flangiato, giunto, protezione del giunto e motore montati su un basamento comune. Motore IEC con 3 sonde a termistore. Tenuta albero per mezzo di tenuta meccanica a soffietto indipendente dal senso di rotazione. Corpo in ghisa grigia, albero in acciaio inossidabile, girante in ghisa grigia. Di serie è il rivestimento mediante cataforesi di tutti i componenti in ghisa a contatto con fluidi. Varianti del giunto: *Giunto spaziatore (standard) *Giunto elastico (variante P5, a prezzo ridotto) Varianti della girante (dietro sovrapprezzo): *Bronzo *Acciaio inossidabile AVVISO Il giunto elastico non dispone di distanziatore. Il giunto spaziatore è un giunto elastico dotato di distanziatore. Il distanziatore riduce i costi di manutenzione facendo così venir meno un nuovo allineamento del motore in caso di sostituzione della tenuta meccanica.
PRODUCT_DESCRIPTION
Denominazione del prodotto
ETIM_CLASS__EC_
ETIM Class (EC)
EC010076
MECHANICAL_SEAL
Tenuta meccanica
SPACER_COUPLING
Spacer coupling
EF023038
materiale dell\'involucro della pompa
Ghisa grigia
EF023143
qualità materiale dell\'involucro della pompa
EN-GJL-250
EF011652
materiale girante
EF024149
materiale girante
EF014904
Volume flow rate (BEP)
0 m³/h
EF014905
Head at flow rate (BEP)
0 kPa
EF000992
max. altezza di trasporto
0 m
EF000991
max. volume di trasporto
0 m³/h
EF020449
pressione di lavoro massima
16.0 bar
EF003701
collegamento elettrico
2 x M63x1.5
EF000536
Kabellänge
0 mm
EF003977
tensione nominale
V
EF000351
numero di fasi
3.000
EF005455
frequenza
50 Hz
EF000001
Corrente nominale
0 A
EF012425
potenza di uscita del motore (P2)
kW
EF013710
Minimum Efficiency Index (MEI)
0
EF023092
classe di isolamento secondo IEC
F
EF001642
numero di giri
3000.0 1/min
EF020121
controllo velocità di giri motore
0
EF020120
tipo di controllo velocità di giri
regolato a fasi fisse
EF015266
Communication
None
EF007178
standard radio Bluetooth
no
EF007179
standard radio WLAN 802.11
no
EF016383
standard radio WLAN 802.11
no
EF016385
Radio standard 5G
no
EF016386
Interface signal 0-10 V / 2-10 V
no
EF016387
Interface signal 0-20 mA / 4-20 mA
no
EF016388
Interface PT100 / PT1000 / PTC
EF016389
Interface Pulse Width Modulation (PWM)
no
EF016390
Interface pulse counter
no
EF003626
contatto privo di potenziale (pulito)
0
EF007314
con interfaccia di comunicazione RS 485
no
EF007312
con interfaccia di comunicazione RS 232
no
EF007521
supporta il protocollo per EtherNet/IP
no
EF003055
supporta protocollo EIB
no
EF003052
supporta protocollo PROFIBUS
no
EF007525
supporta il protocollo per PROFINET IO
no
EF016391
Supporting protocol for CAN/CANOpen
no
EF016392
Supporting protocol for Modbus TCP
no
EF016393
Supporting protocol for Modbus RTU
no
EF016394
Supporting protocol for BACnet MS/TP
no
EF016395
Supporting protocol for BACnet IP
no
EF016396
Supporting protocol for LON/LONWorks
no
EF016397
Supporting protocol for LIN Bus
no
EF023182
temperatura media (funzionamento continuato)
-20.0 °C
EF002386
temperatura ambiente
-15.0 °C
EF025116
Connection on supply side
Flange;DN125-PN16-EN1092-2
EF025117
Diametro di collegamento fornitura laterale
DN 125
EF025503
Outer pipe diameter connection inlet side
0 mm
EF026143
livello di pressione flangia
PN 16 bar
EF014906
Connection standard inlet side
EN 1092-2
EF025977
collegamento 2
Flange;DN100-PN16-EN1092-2
EF025118
diametro collegamento lato pressione
DN 100
EF025504
Diametro di collegamento lato mandata
100 mm
EF026233
livello di pressione flangia
PN 16 bar
EF014907
Connection standard outlet side
EN 1092-2
EF001339
forma della flangia
Flangia
EF005474
grado di protezione (IP)
IP55
EF020246
Forced motor cooling
0
EF023094
altezza lato di aspirazione
mm
EF023095
altezza lato di pressione
mm
EF023099
Lunghezza pressione media/aspirazione
140.0 mm
EF023096
lunghezza pompa
mm
EF023097
lunghezza piastra di base
mm
EF023098
larghezza piastra di base
mm
EF023102
distanza tra centri flangia di pressione
280.0 mm
EF004663
antideflagrante
0
EF014908
Standard motor
Asincrono
EF014979
Classe di efficienza energetica motore
IE3
EF000167
peso
0 kg
EF009598
tipo di avviatore motore
EF008234
esecuzione protezione motore
PTC
EF023100
larghezza pompa pagina 1
186.4 mm
EF023101
larghezza pompa pagina 2
221.0 mm
A1
Angolo per il primo pozzo
22.50 °
A2
Angolo per il primo pozzo
22.50 °
B1
Spessore flangia (compreso margine di tenuta)
26.00 mm
B2
Spessore flangia (compreso margine di tenuta)
24.00 mm
D21
diametro foro del bullone
19.00 mm
D22
diametro foro del bullone
19.00 mm
D1
diametro esterno flangia
250 mm
D2
diametro esterno flangia
220 mm
DN1
diametro nominale
125.00 mm
DN2
diametro nominale
100.00 mm
DO1
collegamento diametro esterno tubo
132.00 mm
DO2
collegamento diametro esterno tubo
106.00 mm
F1
Spessore margine di tenuta
3.00 mm
F2
Spessore margine di tenuta
3.00 mm
K1
circuito parziale
210.00 mm
K2
circuito parziale
180.00 mm
N1
numero di fori per viti
8.00
N2
numero di fori per viti
8.00
D41
Diametro margine di tenuta
184.00 mm
D42
Diametro margine di tenuta
156.00 mm
A
Angle electrical cabinet
90.00 °
DM
Diameter motor
mm
H1
altezza lato di aspirazione
mm
H2
Thickness foundation plate
120.00 mm
HD
Dimensioni
407.40 mm
L1
Connection length
140.00 mm
L2
Connection length
280.00 mm
LE1
Length pump housing
97.50 mm
LE2
Centre connection to end motor
mm
LE4
Width electrical cabinet
mm
LE5
Length electrical cabinet
mm
LE6
Centre pump to beginning motor
mm
LE7
Centre pump to top side electrical cabinet
mm
LE8
lunghezza piastra di base
mm
LE9
Length 9
90.00 mm
LE10
larghezza piastra di base
mm
Z1
lunghezza di lavoro
140.00 mm
Z2
lunghezza di lavoro
280.00 mm
B8
Dimensioni
mm
B9
Dimensioni
400.000 mm
DIAMF
Dimensioni
194 mm
DIAMG
Dimensioni
246.00 mm
F
Dimensioni
530.00 mm
G
Dimensioni
mm
H8
Dimensioni
mm
HH
Dimensioni
mm
L8
Dimensioni
mm
L9
Dimensioni
mm
LM
Dimensioni
mm
M1
Dimensioni
160.00 mm
R1
Dimensioni
50.00 mm
L20
Dimensioni
mm