Catalog navigation
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 163
HELP_VARIABLE
Firma
Wilo
Opis
100-250.1
Lista materiałowa
0006087285/00132
PRODUKTABBILDUNG
Produktabbildung
ARTICLE_ID
Numer przedmiotu
ARTICLE_NAME
Wpisz kod
MANUFACTURER_NAME
Producent
WILO SE
LOD
Level Of Detail
DESCRIPTION_SHORT
Krótki tekst
Jednostopniowa, niskociśnieniowa pompa wirowa z osiowym zasysaniem montowana na płycie podstawy. Wersja standardowa ze sprzęgłem demontowalnym.
DESCRIPTION_LONG
Tekst przetargu
Jednostopniowa pompa wirowa jako pompa montowana na płycie podstawy zgodnie z EN 733, z osiowym króćcem ssawnym i promieniowym przyłączem ciśnieniowym, do ustawienia na fundamencie Pompa ze stopą podporową i zamocowana obudową łożyska, sprzęgłem, osłoną sprzęgła i silnikiem na wspólnej płycie podstawy. Silnik IEC z 3 czujnikami termistorowymi Uszczelnienie wału przez niezależne od kierunku obrotów mieszkowe uszczelnienie mechaniczne. Korpus z żeliwa szarego, wał ze stali nierdzewnej, wirnik z żeliwa szarego. W standardzie powłoka kataforetyczna wszelkich elementów żeliwnych, stykających się z medium. Wersje sprzęgła: *Sprzęgło demontowalne (standard) *Sprzęgło elastyczne (wersja P5, przy zmniejszeniu ceny) Wersje wirników (za dopłatą): *Brąz *Stal nierdzewna NOTYFIKACJA Sprzęgło elastyczne nie zawiera elementu dystansowego. Sprzęgło demontowalne to sprzęgło elastyczne z elementem dystansowym. Element dystansowy redukuje koszty konserwacji, podczas wymiany uszczelnienia mechanicznego nie jest konieczne ponowne ustawienie silnika.
PRODUCT_DESCRIPTION
Nazwa produktu
ETIM_CLASS__EC_
ETIM Class (EC)
EC010076
MECHANICAL_SEAL
Uszczelnienie mechaniczne
SPACER_COUPLING
Spacer coupling
EF023038
Materiał korpusu pompy
Żeliwo szare
EF023143
Gatunek materiału korpusu pompy
EN-GJL-250
EF011652
Materiał wirnika
EF024149
Materiał wirnika
EF014904
Volume flow rate (BEP)
0 m³/h
EF014905
Head at flow rate (BEP)
0 kPa
EF000992
Maksymalna wysokość podnoszenia
0 m
EF000991
Maksymalna wydajność (natężenie przepływu)
0 m³/h
EF020449
Maks. ciśnienie robocze
16.0 bar
EF003701
Podłączenie elektryczne
2 x M63x1.5
EF000536
Długość kabla
0 mm
EF003977
Zakres napięcia znamionowego
V
EF000351
Liczba faz
3.000
EF005455
Częstotliwość
50 Hz
EF000001
Prąd znamionowy
0 A
EF012425
Moc oddawana silnika (P2)
kW
EF013710
Minimum Efficiency Index (MEI)
0
EF023092
Klasa izolacji wg IEC
F
EF001642
Prędkość obrotowa
3000.0 1/min
EF020121
Regulacja obrotów silnika
0
EF020120
Sposób regulacji prędkości obrotowej
regulowany w stałych krokach
EF015266
Communication
None
EF007178
Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth
nie
EF007179
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11
nie
EF016383
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11
nie
EF016385
Radio standard 5G
nie
EF016386
Interface signal 0-10 V / 2-10 V
nie
EF016387
Interface signal 0-20 mA / 4-20 mA
nie
EF016388
Interface PT100 / PT1000 / PTC
Tak
EF016389
Interface Pulse Width Modulation (PWM)
nie
EF016390
Interface pulse counter
nie
EF003626
Bezpotencjałowy zestyk przełączający
0
EF007314
Z interfejsem komunikacyjnym RS-485
nie
EF007312
Z interfejsem komunikacyjnym RS-232
nie
EF007521
Obsługa protokołu EtherNet/IP
nie
EF003055
Obsługa protokołu KNX
nie
EF003052
Obsługa protokołu PROFIBUS
nie
EF007525
Obsługa protokołu PROFINET IO
nie
EF016391
Supporting protocol for CAN/CANOpen
nie
EF016392
Supporting protocol for Modbus TCP
nie
EF016393
Supporting protocol for Modbus RTU
nie
EF016394
Supporting protocol for BACnet MS/TP
nie
EF016395
Supporting protocol for BACnet IP
nie
EF016396
Supporting protocol for LON/LONWorks
nie
EF016397
Supporting protocol for LIN Bus
nie
EF023182
Temperatura medium (ciągła)
-20.0 °C
EF002386
Temperatura otoczenia
-15.0 °C
EF025116
Przyłącze od strony zasilającej
Flange;DN125-PN16-EN1092-2
EF025117
Średnica normatywna przyłącza od strony zasilającej
DN 125
EF025503
Średnica przyłącza od strony zasilającej
0 mm
EF026143
Klasa ciśnienia kołnierza
PN 16 bar
EF014906
Connection standard inlet side
EN 1092-2
EF025977
Połączenie 2
Flange;DN100-PN16-EN1092-2
EF025118
Średnica normatywna przyłącza od strony tłocznej
DN 100
EF025504
Średnica przyłącza od strony tłocznej
100 mm
EF026233
Klasa ciśnienia kołnierza
PN 16 bar
EF014907
Connection standard outlet side
EN 1092-2
EF001339
Kształt końcówki
Kołnierz
EF005474
Stopień ochrony (IP)
IP55
EF020246
Wymuszone chłodzenia silnika
0
EF023094
Wysokość części zasysającej
mm
EF023095
Wysokość części tłoczącej
mm
EF023099
Odległość między osiami przyłącza ssawnego/tłocznego
140.0 mm
EF023096
Długość pompy
mm
EF023097
Długość podstawy
mm
EF023098
Szerokość podstawy
mm
EF023102
Rozmiar środkowy kołnierza tłocznego
280.0 mm
EF004663
Wykonanie przeciwwybuchowe
0
EF014908
Standard motor
Asynchroniczny
EF014979
Klasa sprawności energetycznej silnika
IE3
EF000167
Ciężar
0 kg
EF009598
Rodzaj układu rozruchowego
EF008234
Rodzaj ochrony silnika
PTC
EF023100
Szerokość pompy strona 1
186.4 mm
EF023101
Szerokość pompy strona 2
221.0 mm
A1
Kąty do pierwszego odwiertu
22.50 °
A2
Kąty do pierwszego odwiertu
22.50 °
B1
Grubość kołnierza (włącznie z krawędzią uszczelniającą)
26.00 mm
B2
Grubość kołnierza (włącznie z krawędzią uszczelniającą)
24.00 mm
D21
Średnica otworu na śruby zaciskowe
19.00 mm
D22
Średnica otworu na śruby zaciskowe
19.00 mm
D1
Zewnętrzna średnica kołnierza
250 mm
D2
Zewnętrzna średnica kołnierza
220 mm
DN1
Nominalna średnica wewnętrzna
125.00 mm
DN2
Nominalna średnica wewnętrzna
100.00 mm
DO1
Średnica zewnętrzna rury połączenia
132.00 mm
DO2
Średnica zewnętrzna rury połączenia
106.00 mm
F1
Grubość krawędzi uszczelniającej
3.00 mm
F2
Grubość krawędzi uszczelniającej
3.00 mm
K1
Średnica podziałowa
210.00 mm
K2
Średnica podziałowa
180.00 mm
N1
Liczba otworów na śruby zaciskowe
8.00
N2
Liczba otworów na śruby zaciskowe
8.00
D41
Średnica krawędzi uszczelniającej
184.00 mm
D42
Średnica krawędzi uszczelniającej
156.00 mm
A
Angle electrical cabinet
90.00 °
DM
Diameter motor
mm
H1
Wysokość części zasysającej
mm
H2
Thickness foundation plate
120.00 mm
HD
Wymiary
407.40 mm
L1
Długość przyłącza
140.00 mm
L2
Długość przyłącza
280.00 mm
LE1
Length pump housing
97.50 mm
LE2
Centre connection to end motor
mm
LE4
Width electrical cabinet
mm
LE5
Length electrical cabinet
mm
LE6
Centre pump to beginning motor
mm
LE7
Centre pump to top side electrical cabinet
mm
LE8
Długość podstawy
mm
LE9
Length 9
90.00 mm
LE10
Szerokość podstawy
mm
Z1
Długość robocza
140.00 mm
Z2
Długość robocza
280.00 mm
B8
Wymiary
mm
B9
Wymiary
400.000 mm
DIAMF
Wymiary
194 mm
DIAMG
Wymiary
246.00 mm
F
Wymiary
530.00 mm
G
Wymiary
mm
H8
Wymiary
mm
HH
Wymiary
mm
L8
Wymiary
mm
L9
Wymiary
mm
LM
Wymiary
mm
M1
Wymiary
160.00 mm
R1
Wymiary
50.00 mm
L20
Wymiary
mm