Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
100000549 - I/O-System excom, RS485 – LWL-Medienkonverter für Zone 2
Stückliste
100000549
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
100000549
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
I/O-System excom, RS485 – LWL-Medienkonverter für Zone 2
DESCLONG
Langbeschreibung
I/O-System excom, RS485 – LWL-Medienkonverter für Zone 2, Betriebsspannung 18…32 VDC, Medienkonverter für Profibus-DP, Modbus RTU und byteorientierte serielle Datentelegramme, Automatische Erkennung der Übertragungsrate, Übertragungslänge bis zu 2,5 km, Drahtbruchbrucherkennung, Eigensichere LWL-Schnittstelle, RS485-Schnittstelle, Montage in Zone 2 möglich
EAN
4047101439731
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
FOC11-3G
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink