Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
100000758 - Kompaktes Multiprotokoll-I/O-Modul für Ethernet, 8 digitale pnp Eingänge und 8 d
Stückliste
100000758
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
100000758
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kompaktes Multiprotokoll-I/O-Modul für Ethernet, 8 digitale pnp Eingänge und 8 d
DESCLONG
Langbeschreibung
Kompaktes Multiprotokoll-I/O-Modul für Ethernet, 8 digitale pnp Eingänge und 8 digitale pnp Ausgänge 2A, PROFINET Device, EtherNet/IP Device oder Modbus TCP Slave, Integrierter Ethernet-Switch, Unterstützt 10 Mbps / 100 Mbps, 2x M12, 4-pol, D-kodiert, Ethernet-Feldbusverbindung, PROFINET S2 Systemredundanz, Glasfaserverstärktes Gehäuse, Schock- und schwingungsgeprüft, Vollvergossene Modulelektronik, Schutzart IP65/IP67/IP69K, 5-polige 7/8’’ Steckverbinder zur Spannungsversorgung, Galvanisch isolierte Spannungsgruppen, ATEX Zone 2/22, Eingangsdiagnose pro Steckplatz, Max. 2A pro Ausgang, Ausgangsdiagnose pro Kanal, Steckplatz C4-C7: Pin1 nicht verbunden, ARGEE programmierbar
EAN
4047101442670
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
TBEN-L5-8DIP-8DOP-01
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink