Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
100000881 - I/O-Hub zur Anbindung digitaler Signale an IO-Link-Master, 16 universelle digita
Stückliste
100000881
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
100000881
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
I/O-Hub zur Anbindung digitaler Signale an IO-Link-Master, 16 universelle digita
DESCLONG
Langbeschreibung
I/O-Hub zur Anbindung digitaler Signale an IO-Link-Master, 16 universelle digitale Kanäle, PNP, IO-Link V1.1 Class B, Glasfaserverstärktes Gehäuse, Schock- und schwingungsgeprüft, Vollvergossene Modulelektronik, Schutzart IP65/IP67/IP69K, Galvanisch isolierte Class B Versorgung unterstützt passive Sicherheit, 2 universelle digitale Kanäle pro Steckplatz, I&M Datensätze unterstützen Installation und Instandhaltung, IO-Link Diagnose für Kurzschluss und Versorgungsspannung
EAN
4047101444964
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
TBIL-M1-16DXP-B
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink