Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
100000960 - Kompaktes Multiprotokoll-RFID-Modul für Ethernet, CODESYS V3 - mit WebVisu Lizen
Stückliste
100000960
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
100000960
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kompaktes Multiprotokoll-RFID-Modul für Ethernet, CODESYS V3 - mit WebVisu Lizen
DESCLONG
Langbeschreibung
Kompaktes Multiprotokoll-RFID-Modul für Ethernet, CODESYS V3 - mit WebVisu Lizenz, Leitungslänge 50 m, Codesys V3 PLC Runtime, Codesys OPC-UA Server, Codesys WebVisu Lizenz, PROFINET Device, EtherNet/IP Device oder Modbus TCP Master/Slave, Integrierter Ethernet-Switch, Unterstützt 10 Mbps / 100 Mbps, Glasfaserverstärktes Gehäuse, Schock- und schwingungsgeprüft, Vollvergossene Modulelektronik, Schutzart IP65/IP67/IP69K, ATEX Zone 2/22, Integration an SPS-Systeme ohne speziellen Funktionsbaustein, Bis zu 128 Byte Nutzdaten pro Schreib-/Lesezyklus je Kanal sowie Nutzung von Fragmenten mit jeweils 16 Kilobyte FIFO-Speicher, Daten-Interface zur komfortablen Nutzung der RFID-Funktionalität, 4 Kanäle mit M12-Anschluss für RFID, 8 universelle digitale Kanäle als pnp Eingänge oder Ausgänge 2A
EAN
4047101445756
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
TBEN-L5-4RFID-8DXP-CDS-WV
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink