Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
100001 - ABUTILON megapotamicum
Nomenclature
VEGECAD - 100001 - ABUTILON megapotamicum - G9
LNBE
Nom Scientifique
ABUTILON megapotamicum
LNB
Nom Commun
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
G9
LHA
Hauteur Adulte
1.000 m
D
Densité
1.00 /m²
LCFE
Couleur des Fleurs
Bicolore
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LPORT
Port
buissonnant
LTARIF
Tarif
Prix élevé
INTP
Intérêt Principal
Touffe buissonnante. Feuillage vert foncé, fleurs rouge et jaune. Terrain sec au soleil.
LPH
Ph
Neutre
LCHUTE
Chute
Persistant
COMM
Commentaire
Arbuste vigoureux et ramifié. Joli feuillage vert foncé, denté. Fleurs pendantes, calice rouge, corolle jaune, étamines brunâtres
ENTR
Entretien
éclaircir la touffe en février mars en supprimant les tiges enchevêtrées, en limitant les pousses et en éliminant le vieux bois.
EPFL
Epoque de floraison
juin à octobre
EPF
Epoque de feuillaison
janvier à decembre
LCVSOL
Couvre-sol
Non
AQ
Aquatique
Non
LMV
Murs végétaux
Non
LTV
Toits végétaux
Non