Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
100001312 - Schreib-Lese-Kopf HF, für Bus-Linien-Topologie mit TBEN-*
Stückliste
100001312
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
100001312
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Schreib-Lese-Kopf HF, für Bus-Linien-Topologie mit TBEN-*
DESCLONG
Langbeschreibung
Schreib-Lese-Kopf HF, für Bus-Linien-Topologie mit TBEN-*, Betriebsspannung 19.2…28.8 VDC, nicht bündig, quaderförmig, Höhe 40 mm, aktive Fläche oben, Kunststoff, PPS‐GF30, Gerät ohne Abschluss-Terminierung, Gerät darf nur in Linien-Topologie an TBEN-S*-2RFID-* bzw. TBEN-L*-4RFID-* betrieben werden, Maximal sind 32 Teilnehmer pro Linie bzw Anschluss zulässig, Als Abschluss-Terminierung ist ein entsprechender Abschluss-Widerstand (siehe Zubehör) zu nutzen, Die Leistung der Spannungsversorgung, insbesondere im Einschaltmoment, sowie die maximale Strombelastbarkeit der Leitungen ist zu berücksichtigen, Der Spannungsabfall auf der Leitung ist zu berücksichtigen, Die maximal mögliche Länge der Stichleitung beträgt 2m, Die maximal mögliche Gesamtlänge des Busses beträgt 50m, Der HF-Busmodus ist für statische Applikationen und langsame dynamische Applikationen geeignet, weil ein Befehl standardmäßig nur durch jeweils einen Schreib-Lese-Kopf bearbeitet werden kann, Im Continuous HF-Busmodus wird ein Befehl an allen Schreib-Lese-Köpfen in einer Bus-Topologie gleichzeitig ausgeführt. Die erfassten Daten werden im Ringspeicher des Moduls abgelegt, Der Schreib-Lese-Kopf bekommt automatisch eine Adresse zugewiesen, Für abweichende Applikationsanforderungen kann die Adresse parametriert werden, Versorgung und Funktion nur über Anschluss an BLident‐Interfacemodul, Steckverbinder M12 x 1, Anschluss nur über BLident‐Verbindungsleitung
EAN
4047101450965
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
TNSLR-Q80WD-H1147/C53
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink