Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
100002702 - Kompaktes Multiprotokoll-I/O-Modul für Ethernet, 8 universelle digitale Kanäle a
Stückliste
100002702
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
100002702
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kompaktes Multiprotokoll-I/O-Modul für Ethernet, 8 universelle digitale Kanäle a
DESCLONG
Langbeschreibung
Kompaktes Multiprotokoll-I/O-Modul für Ethernet, 8 universelle digitale Kanäle als pnp Eingänge oder Ausgänge 0,5A, Kundenspezisches Modul für USPS USS, BEEP-Slave ohne initialen DHCP-request, PROFINET Device, EtherNet/IP Device oder Modbus TCP Slave, Integrierter Ethernet-Switch, Unterstützt 10 Mbps / 100 Mbps, 2x M8, 4-pol, Ethernet-Feldbusverbindung, Glasfaserverstärktes Gehäuse, Schock- und schwingungsgeprüft, Vollvergossene Modulelektronik, Schutzart IP65/IP67/IP69K, 4-poliger M8 Steckverbinder zur Spannungsversorgung, Galvanisch isolierte Spannungsgruppen, ATEX Zone 2/22, Eingangsdiagnose gruppenweise, Max. 0.5A pro Ausgang, Ausgangsdiagnose pro Kanal, Ein frei wählbarer digitaler Kanal pro Steckplatz, Max. 0.5A pro Ausgang, Ausgangsdiagnose pro Kanal, ARGEE programmierbar
EAN
4047101469820
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
TBEN-S1-8DXP/CS30150
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink