Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
100003 - ACAENA 'Blue Haze'
Nomenclature
VEGECAD - 100003 - ACAENA 'Blue Haze' - G9
LNBE
Nom Scientifique
ACAENA 'Blue Haze'
LNB
Nom Commun
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
G9
LHA
Hauteur Adulte
0.150 m
D
Densité
6.00 /m²
LCFE
Couleur des Fleurs
Blanc
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert Bleuté
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terrain Sec
LPORT
Port
buissonnant
LTARIF
Tarif
Prix faible
INTP
Intérêt Principal
Tapissante couvre sol. Feuillage bleu-gris. Terrain sec au soleil ou à mi-ombre.
LPH
Ph
Neutre
LCHUTE
Chute
Persistant
COMM
Commentaire
Plantes tapissantes pour exposition dégagée, à l'aise en sols secs et caillouteux. Peuvent servir de couvre-sol sur plantation de bulbes et de garniture au pied d'arbustes. Feuillage lobé, finement découpé, persistant. Fleurs insignifiantes. Fruits épineux rappelant une petite châtaigne.Folioles arrondies et dentées bleu gris sur des tiges rhizomateuses marron pourpre. Excellent couvre-sol ou pour décorer les pierres et murs.
ENTR
Entretien
Arracher pendant l'hiver, les tiges enracinées si elles débordent ou envahissent.
EPFL
Epoque de floraison
juin à juillet
EPF
Epoque de feuillaison
janvier à decembre
LCVSOL
Couvre-sol
Oui
AQ
Aquatique
Non
LMV
Murs végétaux
Non
LTV
Toits végétaux
Non