Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
100004252 - Kompaktes Multiprotokoll-I/O-Modul für Ethernet, 16 universelle digitale Kanäle
Stückliste
100004252
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
100004252
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kompaktes Multiprotokoll-I/O-Modul für Ethernet, 16 universelle digitale Kanäle
DESCLONG
Langbeschreibung
Kompaktes Multiprotokoll-I/O-Modul für Ethernet, 16 universelle digitale Kanäle als pnp Eingänge oder Ausgänge 2A, PROFINET Device, EtherNet/IP Device oder Modbus TCP Slave, Integrierter Ethernet-Switch, Unterstützt 10 Mbps / 100 Mbps, 2x M12, 4-pol, D-kodiert, Ethernet-Feldbusverbindung, PROFINET S2 Systemredundanz, Glasfaserverstärktes Gehäuse, Schock- und schwingungsgeprüft, Vollvergossene Modulelektronik, Schutzart IP65/IP67/IP69K, M12, 5-polig, L-kodierter Steckverbinder zur Spannungsversorgung, Galvanisch isolierte Spannungsgruppen unterstützen passive Sicherheit, Eingangsdiagnose pro Steckplatz, Max. 2A pro Ausgang, Ausgangsdiagnose pro Kanal, Zwei frei wählbare digitale Kanäle pro Steckplatz, ARGEE programmierbar
EAN
4047101496789
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
TBEN-LL-16DXP
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink