Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
100005646 - I/O-Hub zur Anbindung digitaler Signale an IO-Link-Master, 8 universelle digital
Stückliste
100005646
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
100005646
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
I/O-Hub zur Anbindung digitaler Signale an IO-Link-Master, 8 universelle digital
DESCLONG
Langbeschreibung
I/O-Hub zur Anbindung digitaler Signale an IO-Link-Master, 8 universelle digitale Kanäle, PNP, Robuster I/O Hub in IP20, Metallschraubklemmen, 8 universelle digitale Kanäle, DI / DO, 24 VDC, plusschaltend, Ausgangsstrom: 1.0 A, I & M-Datensätze unterstützen Installation und Wartung, IO-Link-Diagnose für Kurzschluss und Versorgungsspannung
EAN
4047101556087
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
FIL20-8DXP
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink