Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
100012160 - Schreib-Lese-Kopf HF, IO-Link
Stückliste
100012160
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
100012160
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Schreib-Lese-Kopf HF, IO-Link
DESCLONG
Langbeschreibung
Schreib-Lese-Kopf HF, IO-Link, Betriebsspannung 11…32 VDC, nicht bündig, Gewinderohr, M18 x 1, Messing verchromt, Prozesswert im 32-Byte IO-Link-Telegramm, Betrieb im SIO-Modus möglich, RSSI-Wert-Ausgabe, Alarmausgänge, parametrierbar (z.B. für RSSI-Schwellenwert), Passwort-Funktion für den Zugriff auf den Datenträger (zur Aktivierung der Passwortfunktion muss separate Hardware genutzt werden), Betriebsstundenzähler, Steckverbinder, M12 x 1, 4-polig
EAN
4047101514186
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
TN-M18-IOL2-H1141
THR
CAD Parameter 6 (Copy of SM construction)
Gewinderohr
LG
Gewindelänge
31 mm
DGL
Bauform
M18 x 1
MUT
Anzahl der Gehäusemuttern
2
LS
Länge des Steckverbinders
8 mm
GEWS
CAD Parameter 10
M12 x 1
LED
Anzahl der LED-Löcher
4
KTP
Anzahl der Pins
4
LF
Länge der Frontkappe
10 mm
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink