Catalog navigation
下载CAD模型
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
100027 - ACHILLEA millefolium 'Red Beauty'
Nomenclature
VEGECAD - 100027 - ACHILLEA millefolium 'Red Beauty' - G8
LNBE
Nom Scientifique
ACHILLEA millefolium 'Red Beauty'
LNB
Nom Commun
Achillée, Achillée millefeuille
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
G8
LHA
Hauteur Adulte
0.700 m
D
Densité
6.00 /m²
LCFE
Couleur des Fleurs
Rouge
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LPORT
Port
touffe
LTARIF
Tarif
Prix faible
INTP
Intérêt Principal
Touffe arrondie. Feuillage vert, ombelles rouge foncé. Terrain sec au soleil.
LPH
Ph
Calcaire
LCHUTE
Chute
Caduc
COMM
Commentaire
Vaste famille à floraison estivale. Les plus hautes sont d'excellentes plantes de plates-bandes. Les plus basses garnissent rocaille, dallage, muret. Toutes aiment les situations ensoleillées et supportent parfaitement les sols secs. Aromatique. Fleurs rouge foncé.
ENTR
Entretien
Couper les tiges florales fanées à la base pour prolonger les floraisons. Rabattre la touffe sèche dès qu'elle n'est plus décorative.
EPFL
Epoque de floraison
juin à aout
EPF
Epoque de feuillaison
mars à novembre
LCVSOL
Couvre-sol
Non
AQ
Aquatique
Non
LMV
Murs végétaux
Non
LTV
Toits végétaux
Non