Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
100028238 - Smartes Schaltnetzteil in IP67, 24...28 VDC Ausgangsspannung, 3-phasig, 25 A Aus
Stückliste
100028238
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
100028238
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Smartes Schaltnetzteil in IP67, 24...28 VDC Ausgangsspannung, 3-phasig, 25 A Aus
DESCLONG
Langbeschreibung
Smartes Schaltnetzteil in IP67, 24...28 VDC Ausgangsspannung, 3-phasig, 25 A Ausgangsstrom, Betriebsspannung 320…550 VAC, Breiter Temperaturbereich, LED Zustandsanzeige, Hoher Wirkungsgrad, > 95 %, 3-phasiger AC Eingang, M12 S-kodiert, Strombegrenzte Ausgänge, 2 x M12 L-kodiert, Absicherung durch durch eFuse (V1 + V2 gebrückt), Relaiskontakt zur Überprüfung des DC Status, LED Interface und Bedienknöpfe für maximale Flexibilität
EAN
4047101540109
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PSU67-3P-1S-2L-24250-F
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink