Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
100028459 - Kompaktes Multiprotokoll-I/O-Modul für Ethernet, 8 IO-Link Master Kanäle, 16 uni
Stückliste
100028459
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
100028459
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kompaktes Multiprotokoll-I/O-Modul für Ethernet, 8 IO-Link Master Kanäle, 16 uni
DESCLONG
Langbeschreibung
Kompaktes Multiprotokoll-I/O-Modul für Ethernet, 8 IO-Link Master Kanäle, 16 universelle digitale PNP-Kanäle, Kanaldiagnose, PROFINET Device, EtherNet/IP Device oder Modbus TCP Slave, Integrierter Ethernet-Switch, Unterstützt 10 Mbps / 100 Mbps, 2x M12, 4-pol, D-kodiert, Ethernet-Feldbusverbindung, PROFINET S2 Systemredundanz, Glasfaserverstärktes Gehäuse, Schock- und schwingungsgeprüft, Vollvergossene Modulelektronik, Schutzart IP65/IP67/IP69K, 4-polige 7/8’’ Steckverbinder zur Spannungsversorgung, Steckplätze M12, 5-polig für IO-Link Master, IO-Link Master Port Class A, IO-Link Protokoll 1.1, ARGEE programmierbar
EAN
4047101540697
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
TBEN-L4-8IOLA
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink