Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
100034 - ACHILLEA 'Pomegranate'
Nomenclature
VEGECAD - 100034 - ACHILLEA 'Pomegranate' - G8
LNBE
Nom Scientifique
ACHILLEA 'Pomegranate'
LNB
Nom Commun
Achillée
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
G8
LHA
Hauteur Adulte
0.600 m
D
Densité
6.00 /m²
LCFE
Couleur des Fleurs
Rouge
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LPORT
Port
touffe
LTARIF
Tarif
Prix moyen
INTP
Intérêt Principal
Touffe arrondie. Feuillage vert, ombelles d'un rouge velours. Terrain sec au soleil.
LPH
Ph
Calcaire
LCHUTE
Chute
Caduc
COMM
Commentaire
Vaste famille à floraison estivale. Les plus hautes sont d'excellentes plantes de plates-bandes. Les plus basses garnissent rocaille, dallage, muret. Toutes aiment les situations ensoleillées et supportent parfaitement les sols secs. Aromatique. Port compact. Feuillage très découpé, vert à reflets argentés. Ombelles rouge cerise velouté.
ENTR
Entretien
Couper les tiges florales fanées à la base pour prolonger les floraisons. Rabattre la touffe sèche dès qu'elle n'est plus décorative.
EPFL
Epoque de floraison
juin à septembre
EPF
Epoque de feuillaison
mars à septembre
LCVSOL
Couvre-sol
Non
AQ
Aquatique
Non
LMV
Murs végétaux
Non
LTV
Toits végétaux
Non