Catalog navigation
CAD modeli indir
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
100048 - ACONITUM napellus 'Rubellum'
Nomenclature
VEGECAD - 100048 - ACONITUM napellus 'Rubellum' - G9
LNBE
Nom Scientifique
ACONITUM napellus 'Rubellum'
LNB
Nom Commun
Aconit, Casque de Jupiter
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
G9
LHA
Hauteur Adulte
1.200 m
D
Densité
6.00 /m²
LCFE
Couleur des Fleurs
Blanc
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LPORT
Port
dressé, érigé
LTARIF
Tarif
Prix élevé
INTP
Intérêt Principal
Touffe dressée. Feuillage vert brillant, fleurs blanches. Terrain frais au soleil ou à mi-ombre.
LPH
Ph
Neutre
LCHUTE
Chute
Caduc
COMM
Commentaire
Magnifiques plantes de plates-bandes, à port érigé. Elles se plaisent en sol humifère et frais, plutôt riche. Fleur en forme de casque antique. Plante toxique par ingestion.Hampes fines et nombreuses. Feuillage découpé vert brillant. Fleurs blanches à reflets roses.
ENTR
Entretien
Supprimer les fleurs fanées pour prolonger les floraisons. Rabattre en fin d'automne dès que la touffe sèche n'est plus décorative.
EPFL
Epoque de floraison
juin à aout
EPF
Epoque de feuillaison
avril à novembre
LCVSOL
Couvre-sol
Non
AQ
Aquatique
Non
LMV
Murs végétaux
Non
LTV
Toits végétaux
Non