Catalog navigation
Download modelli CAD
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
100054 - ACORUS gramineus 'Hakuro-Nishiski'
Nomenclature
VEGECAD - 100054 - ACORUS gramineus 'Hakuro-Nishiski' - G8
LNBE
Nom Scientifique
ACORUS gramineus 'Hakuro-Nishiski'
LNB
Nom Commun
Acore
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
G8
LHA
Hauteur Adulte
0.150 m
D
Densité
8.00 /m²
LCFE
Couleur des Fleurs
Blanc
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Panaché
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LPORT
Port
étalé, parasol
LTARIF
Tarif
Prix moyen
INTP
Intérêt Principal
Touffe étalée. Feuillage fin, panaché jaune et vert. Terrain humide au soleil ou à mi-ombre.
LPH
Ph
Neutre
LCHUTE
Chute
Persistant
COMM
Commentaire
Espèce de terrain frais ou humide au feuillage rappelant, par sa forme, celui de l'iris.Fleur en spadice de 4 à 8 cm. Utile pour décorer le bord d'un bassin, un jardin marécageux, une auge, un mur végétal.Variété naine. Feuillage fin, disposé en éventail panaché jaune et vert, très lumineux, éclairant les zones d'ombre.
ENTR
Entretien
Couper les feuilles abîmées, si besoin. Nettoyer la touffe en fin d'hiver.
EPFL
Epoque de floraison
juin à aout
EPF
Epoque de feuillaison
janvier à decembre
LCVSOL
Couvre-sol
Non
AQ
Aquatique
Non
LMV
Murs végétaux
Non
LTV
Toits végétaux
Non