Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
100056 - ACTAEA dahurica (Cimicifuga)
Nomenclature
VEGECAD - 100056 - ACTAEA dahurica (Cimicifuga) - G9
LNBE
Nom Scientifique
ACTAEA dahurica (Cimicifuga)
LNB
Nom Commun
Actaea, Cierge d'argent
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
G9
LHA
Hauteur Adulte
2.000 m
D
Densité
3.00 /m²
LCFE
Couleur des Fleurs
Blanc
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LEXP
Exposition
Mi-ombre - Ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LPORT
Port
dressé, érigé
LTARIF
Tarif
Prix élevé
INTP
Intérêt Principal
Touffe dressée. Feuillage vert, fleurs blanc crème. Terrain frais au soleil ou à mi-ombre.
LPH
Ph
Neutre
LCHUTE
Chute
Caduc
COMM
Commentaire
Plantes très robustes et prospérant de nombreuses années sans soins particuliers. Joli feuillage ample. Floraison élégante. Excellente décoration des lieux ombragés. Sol normal, plutôt frais et riche.Hampes bien droites. Fleurs blanc crème, en épis érigés, peu ramifiés.
ENTR
Entretien
Supprimer les fleurs fanées pour prolonger les floraisons. Rabattre la touffe sèche dès qu'elle n'est plus décorative. Un apport de matière organique est conseillé.
EPFL
Epoque de floraison
juillet à aout
EPF
Epoque de feuillaison
avril à novembre
LCVSOL
Couvre-sol
Non
AQ
Aquatique
Non
LMV
Murs végétaux
Non
LTV
Toits végétaux
Non