Catalog navigation
Modèles CAO générés
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
100060 - ACTAEA simplex 'Brunette' (Cimicifuga)
Nomenclature
VEGECAD - 100060 - ACTAEA simplex 'Brunette' (Cimicifuga) - G9
LNBE
Nom Scientifique
ACTAEA simplex 'Brunette' (Cimicifuga)
LNB
Nom Commun
Actaea, Cierge d'argent
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
G9
LHA
Hauteur Adulte
1.200 m
D
Densité
3.00 /m²
LCFE
Couleur des Fleurs
Blanc
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Pourpre
LEXP
Exposition
Mi-ombre - Ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LPORT
Port
dressé, érigé
LTARIF
Tarif
Prix fort
INTP
Intérêt Principal
Touffe dressée. Feuillage pourpre, floraison en épis blanc rosé. Terrain frais au soleil ou à mi-ombre.
LPH
Ph
Neutre
LCHUTE
Chute
Caduc
COMM
Commentaire
Plantes très robustes et prospérant de nombreuses années sans soins particuliers. Joli feuillage ample. Floraison élégante. Excellente décoration des lieux ombragés. Sol normal, plutôt frais et riche.Magnifique feuillage découpé en folioles dentées, brun pourpre très foncé, à revers vert, gris nervuré brun. Floraison en épis parfumé blanc légèrement rosé.
ENTR
Entretien
Supprimer les fleurs fanées pour prolonger les floraisons. Rabattre en fin de saison, dès que la touffe sèche n'est plus décorative. Un apport de matière organique est conseillé.
EPFL
Epoque de floraison
septembre à octobre
EPF
Epoque de feuillaison
avril à novembre
LCVSOL
Couvre-sol
Non
AQ
Aquatique
Non
LMV
Murs végétaux
Non
LTV
Toits végétaux
Non