Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
100075 - AGAPANTHUS 'Columba'
Nomenclature
VEGECAD - 100075 - AGAPANTHUS 'Columba' - G9
LNBE
Nom Scientifique
AGAPANTHUS 'Columba'
LNB
Nom Commun
Agapanthe
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
G9
LHA
Hauteur Adulte
0.800 m
D
Densité
5.00 /m²
LCFE
Couleur des Fleurs
Bleu
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LPORT
Port
dressé, érigé
LTARIF
Tarif
Prix moyen
INTP
Intérêt Principal
Touffe dressée. Feuillage vert et persistant, fleurs bleu ciel. Terrain sec au soleil.
LPH
Ph
Neutre
LCHUTE
Chute
Persistant
COMM
Commentaire
Connues surtout pour la décoration des bacs et jardinières, elles conviennent aussi à la décoration des massifs ensoleillés, en climat doux. Se plait en sol ordinaire, poreux, enrichi de préférence.Variété rustique et très florifère. Feuillage caduc. Fleur bleu ciel, veinée de bleu foncé.
ENTR
Entretien
Supprimer les tiges florales après la floraison. En région froide, assurer une bonne protection l'hiver ou rentrer à l'abri.
EPFL
Epoque de floraison
juillet à aout
EPF
Epoque de feuillaison
janvier à decembre
LCVSOL
Couvre-sol
Non
AQ
Aquatique
Non
LMV
Murs végétaux
Non
LTV
Toits végétaux
Non