Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
100082 - AGAPANTHUS 'Purple Cloud'
Nomenclature
VEGECAD - 100082 - AGAPANTHUS 'Purple Cloud' - G9
LNBE
Nom Scientifique
AGAPANTHUS 'Purple Cloud'
LNB
Nom Commun
Agapanthe
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
G9
LHA
Hauteur Adulte
0.800 m
D
Densité
5.00 /m²
LCFE
Couleur des Fleurs
Bleu
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LPORT
Port
dressé, érigé
LTARIF
Tarif
Prix élevé
INTP
Intérêt Principal
Touffe dressée. Feuillage vert, persistant, fleurs bleu foncé. Terrain sec au soleil.
LPH
Ph
Neutre
LCHUTE
Chute
Persistant
COMM
Commentaire
Connues surtout pour la décoration des bacs et jardinières, elles conviennent aussi à la décoration des massifs ensoleillés, en climat doux. Se plait en sol ordinaire, poreux, enrichi de préférence.Feuillage vert, persistant. Variété de grande taille à tiges brunes et à fleurs pendantes bleu foncé nuancé de pourpre.
ENTR
Entretien
Supprimer les tiges florales après la floraison. En région froide, assurer une bonne protection l'hiver ou rentrer à l'abri.
EPFL
Epoque de floraison
juillet à septembre
EPF
Epoque de feuillaison
janvier à decembre
LCVSOL
Couvre-sol
Non
AQ
Aquatique
Non
LMV
Murs végétaux
Non
LTV
Toits végétaux
Non