Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
100114 - ALCEA rosea Chater's Double rose
Nomenclature
VEGECAD - 100114 - ALCEA rosea Chater's Double rose - G8
LNBE
Nom Scientifique
ALCEA rosea Chater's Double rose
LNB
Nom Commun
Rose trémière
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
G8
LHA
Hauteur Adulte
2.000 m
D
Densité
5.00 /m²
LCFE
Couleur des Fleurs
Rose
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terrain Sec
LPORT
Port
dressé, érigé
LTARIF
Tarif
Prix faible
INTP
Intérêt Principal
Touffe dressée. Feuillage vert, fleurs doubles roses, en gros pompons. Terrain sec au soleil.
LPH
Ph
Calcaire
LCHUTE
Chute
Caduc
COMM
Commentaire
Décoration irremplaçable des vieux murs et des jardins paysans par leurs hautes hampes florales. Les plantes à fleurs simples sont plus résistantes. Toutes se ressèment facilement. C'est dans les sols nutritifs, pas trop secs, qu'elles se développent le mieux et échappent à la rouille.Bisannuelle à vivace. Fleur double rose, en gros pompons.
ENTR
Entretien
Couper les hampes fanées au niveau de la touffe et les feuilles sèches ou rouillées, si besoin.
EPFL
Epoque de floraison
juin à septembre
EPF
Epoque de feuillaison
avril à novembre
LCVSOL
Couvre-sol
Non
AQ
Aquatique
Non
LMV
Murs végétaux
Non
LTV
Toits végétaux
Non