Catalog navigation
下载CAD模型
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
100126 - ALOPECURUS pratensis 'Aureovariegatus'
Nomenclature
VEGECAD - 100126 - ALOPECURUS pratensis 'Aureovariegatus' - G8
LNBE
Nom Scientifique
ALOPECURUS pratensis 'Aureovariegatus'
LNB
Nom Commun
Vulpin
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
G8
LHA
Hauteur Adulte
0.500 m
D
Densité
6.00 /m²
LCFE
Couleur des Fleurs
Violet
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Panaché
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LPORT
Port
étalé, parasol
LTARIF
Tarif
Prix élevé
INTP
Intérêt Principal
Touffe étalée. Feuilles rayées jaune et vert clair. Terrain sec au soleil ou à mi-ombre.
LPH
Ph
Neutre
LCHUTE
Chute
Caduc
COMM
Commentaire
Robuste plante vivace s'adaptant aux situations les plus variées. Sol riche et frais de préférence.Graminée à feuilles rayées jaune et vert clair, doré sur les bords. Rhizomateux.
ENTR
Entretien
Rabattre les chaumes et nettoyer la touffe au plus tard en fin d'hiver. Couper les épis en juin pour renforcer les couleurs du feuillage.
EPFL
Epoque de floraison
avril à juillet
EPF
Epoque de feuillaison
avril à novembre
LCVSOL
Couvre-sol
Non
AQ
Aquatique
Non
LMV
Murs végétaux
Non
LTV
Toits végétaux
Non