Catalog navigation
Modèles CAO générés
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
100140 - ALSTROEMERIA psittacina 'Mona Lisa'
Nomenclature
VEGECAD - 100140 - ALSTROEMERIA psittacina 'Mona Lisa' - G9
LNBE
Nom Scientifique
ALSTROEMERIA psittacina 'Mona Lisa'
LNB
Nom Commun
Alstroémère, Lis des incas
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
G9
LHA
Hauteur Adulte
0.700 m
D
Densité
6.00 /m²
LCFE
Couleur des Fleurs
Pourpre
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LPORT
Port
dressé, érigé
LTARIF
Tarif
Prix élevé
INTP
Intérêt Principal
Touffe dressée. Feuillage vert, fleurs tubulées rouges. Terrain sec au soleil.
LPH
Ph
Neutre
LCHUTE
Chute
Caduc
COMM
Commentaire
Les touffes de 30 à 60 cm de diamètre donnent des fleurs en entonnoir, excellentes pour la fleur à couper. Elles se plaisent au soleil, dans un sol riche, frais mais bien drainé. Variété à fleurs tubulées rouges, vertes à l'extrémité. Rustique en sol sain et bien drainé l'hiver. Excellente fleur à couper.
ENTR
Entretien
Supprimer les fleurs fanées pour prolonger les floraisons. Protéger du gel en terre un peu lourde.
EPFL
Epoque de floraison
juillet à aout
EPF
Epoque de feuillaison
avril à octobre
LCVSOL
Couvre-sol
Non
AQ
Aquatique
Non
LMV
Murs végétaux
Non
LTV
Toits végétaux
Non