Catalog navigation
Modèles CAO générés
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
100147 - AMSONIA hubrichtii
Nomenclature
VEGECAD - 100147 - AMSONIA hubrichtii - G8
LNBE
Nom Scientifique
AMSONIA hubrichtii
LNB
Nom Commun
Amsonie
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
G8
LHA
Hauteur Adulte
0.900 m
D
Densité
3.00 /m²
LCFE
Couleur des Fleurs
Bleu
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LPORT
Port
touffe
LTARIF
Tarif
Prix moyen
INTP
Intérêt Principal
Touffe arrondie. Feuillage vert, fleurs bleu ciel. Terrain frais au soleil ou à mi-ombre.
LPH
Ph
Neutre
LCHUTE
Chute
Caduc
COMM
Commentaire
Cousin des pervenches. Accepte le sols lourds et humides. Robuste. Culture facile. Feuillage aux superbes couleurs d'automne.Feuillage fin se colorant jaune d'or à l'automne. Fleurs en ombelles bleu ciel. Magnifique association avec des Panicum.
ENTR
Entretien
Rabattre en fin de saison dès que la touffe sèche n'est plus décorative.
EPFL
Epoque de floraison
mai à juillet
EPF
Epoque de feuillaison
avril à novembre
LCVSOL
Couvre-sol
Non
AQ
Aquatique
Non
LMV
Murs végétaux
Non
LTV
Toits végétaux
Non