Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
100149 - AMSONIA tabernaemontana
Nomenclature
VEGECAD - 100149 - AMSONIA tabernaemontana - G8
LNBE
Nom Scientifique
AMSONIA tabernaemontana
LNB
Nom Commun
Amsonie
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
G8
LHA
Hauteur Adulte
0.800 m
D
Densité
4.00 /m²
LCFE
Couleur des Fleurs
Bleu
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LPORT
Port
touffe
LTARIF
Tarif
Prix moyen
INTP
Intérêt Principal
Touffe arrondie. Feuillage vert, fleurs bleu brillant. Terrain frais au soleil ou à mi-ombre.
LPH
Ph
Neutre
LCHUTE
Chute
Caduc
COMM
Commentaire
Cousin des pervenches. Accepte le sols lourds et humides. Robuste. Culture facile. Feuillage aux superbes couleurs d'automne.Feuilles étroites, lustrées. Fleurs bleu brillant groupées à l'extrémité des tiges.
ENTR
Entretien
Rabattre en fin de saison dès que la touffe sèche n'est plus décorative.
EPFL
Epoque de floraison
juin à juillet
EPF
Epoque de feuillaison
avril à novembre
LCVSOL
Couvre-sol
Non
AQ
Aquatique
Non
LMV
Murs végétaux
Non
LTV
Toits végétaux
Non