카탈로그 탐색
CAD모델 다운로드
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
100172 - ANEMONE tomentosa 'Robustissima'
Nomenclature
VEGECAD - 100172 - ANEMONE tomentosa 'Robustissima' - G8
LNBE
Nom Scientifique
ANEMONE tomentosa 'Robustissima'
LNB
Nom Commun
Anémone du Japon
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
G8
LHA
Hauteur Adulte
1.000 m
D
Densité
4.00 /m²
LCFE
Couleur des Fleurs
Rose
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LPORT
Port
dressé, érigé
LTARIF
Tarif
Prix moyen
INTP
Intérêt Principal
Touffe dressée. Feuillage vert, fleurs rose pâle. Terrain frais au soleil ou à mi-ombre.
LPH
Ph
Calcaire
LCHUTE
Chute
Caduc
COMM
Commentaire
Ce genre important comprend un grand nombre d'espèces à floraison printanière, il est connu aussi par la magnifique floraison des espèces dites Anémones du Japon, irremplaçables dans les scènes de fin d'été et d'automneFleurs rose pâle. Feuilles palmées. Très robuste, vigoureuse et florifère.
ENTR
Entretien
Supprimer les tiges florales fanées pour prolonger les floraisons. Nettoyer la touffe en fin d'hiver.
EPFL
Epoque de floraison
aout à octobre
EPF
Epoque de feuillaison
avril à novembre
LCVSOL
Couvre-sol
Non
AQ
Aquatique
Non
LMV
Murs végétaux
Non
LTV
Toits végétaux
Non