Catalog navigation
Stáhnout CAD model
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
100174 - ANGELICA atropurpurea
Nomenclature
VEGECAD - 100174 - ANGELICA atropurpurea - G9
LNBE
Nom Scientifique
ANGELICA atropurpurea
LNB
Nom Commun
Angélique
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
G9
LHA
Hauteur Adulte
1.200 m
D
Densité
3.00 /m²
LCFE
Couleur des Fleurs
Pourpre
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LPORT
Port
dressé, érigé
LTARIF
Tarif
Prix élevé
INTP
Intérêt Principal
Touffe dressée. Feuillage vert, inflorescences jaune safran. Terrain frais ou sec. Au soleil.
LPH
Ph
Neutre
LCHUTE
Chute
Caduc
COMM
Commentaire
Les angéliques développent de grandes ombelles de petites fleurs blanches, verdâtres, jaunes ou pourpres. Ces plantes s'imposent dans un grand massif, ou isolées en sous-bois, ou au bord de l'eau. Plante majestueuse, très vigoureuse. Feuillage vert. Tiges et bouton de fleur rouge pourpre formant des inflorescences jaune safran.
ENTR
Entretien
Supprimer les inflorescences avant la formation des graines, sinon le pied s'élimine. Rabattre dès que la touffe sèche n'est plus décorative.
EPFL
Epoque de floraison
juin à septembre
EPF
Epoque de feuillaison
avril à octobre
LCVSOL
Couvre-sol
Non
AQ
Aquatique
Non
LMV
Murs végétaux
Non
LTV
Toits végétaux
Non