Catalog navigation
下載CAD模型
CAD模型選擇
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
100197 - AQUILEGIA 'Blue Star'
Nomenclature
VEGECAD - 100197 - AQUILEGIA 'Blue Star' - G8
LNBE
Nom Scientifique
AQUILEGIA 'Blue Star'
LNB
Nom Commun
Ancolie
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
G8
LHA
Hauteur Adulte
0.600 m
D
Densité
6.00 /m²
LCFE
Couleur des Fleurs
Bleu
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert Bleuté
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LPORT
Port
dressé, érigé
LTARIF
Tarif
Prix faible
INTP
Intérêt Principal
Touffe dressée. Feuillage bleuté, éperons bleus, pétales blancs. Terrain frais au soleil ou à mi-ombre.
LPH
Ph
Calcaire
LCHUTE
Chute
Caduc
COMM
Commentaire
Plantes estimées depuis longtemps dans les jardins. Aime les sols légers, humifères.Sépales pétaloïdes et éperons bleus, pétales blancs.
ENTR
Entretien
Supprimer les fleurs dès la fanaison, la formation des graines épuisent la plante. Rabattre les tiges en fin de saison.
EPFL
Epoque de floraison
mai à juin
EPF
Epoque de feuillaison
mars à octobre
LCVSOL
Couvre-sol
Non
AQ
Aquatique
Non
LMV
Murs végétaux
Non
LTV
Toits végétaux
Non