Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
100214 - ARABIS caucasica 'Plena'
Nomenclature
VEGECAD - 100214 - ARABIS caucasica 'Plena' - G8
LNBE
Nom Scientifique
ARABIS caucasica 'Plena'
LNB
Nom Commun
Arabette
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
G8
LHA
Hauteur Adulte
0.150 m
D
Densité
6.00 /m²
LCFE
Couleur des Fleurs
Blanc
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terrain Sec
LPORT
Port
arrondi, boule, globuleux
LTARIF
Tarif
Prix faible
INTP
Intérêt Principal
En forme de coussin. Feuillage vert, fleurs blanches. Terrain sec au soleil ou à mi-ombre.
LPH
Ph
Neutre
LCHUTE
Chute
Persistant
COMM
Commentaire
Plantes populaires, de culture facile. Appréciées pour leur abondante floraison printanière. Rocaille, muret, augeFloraison massive, blanc double.
ENTR
Entretien
Épointer la touffe après floraison en supprimant les fleurs fanées et en raccourcissant le feuillage abimé ou sec, si besoin.
EPFL
Epoque de floraison
avril à mai
EPF
Epoque de feuillaison
janvier à decembre
LCVSOL
Couvre-sol
Non
AQ
Aquatique
Non
LMV
Murs végétaux
Non
LTV
Toits végétaux
Non