Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
100222 - ARENARIA montana
Nomenclature
VEGECAD - 100222 - ARENARIA montana - G8
LNBE
Nom Scientifique
ARENARIA montana
LNB
Nom Commun
Sabline
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
G8
LHA
Hauteur Adulte
0.100 m
D
Densité
9.00 /m²
LCFE
Couleur des Fleurs
Blanc
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terrain Sec
LPORT
Port
arrondi, boule, globuleux
LTARIF
Tarif
Prix faible
INTP
Intérêt Principal
En forme de coussin. Feuillage vert sombre, fleurs blanches. Terrain sec au soleil ou à mi-ombre.
LPH
Ph
Neutre
LCHUTE
Chute
Persistant
COMM
Commentaire
Plantes tapissantes d'aspect varié. Culture facile dans tout sol poreux et sableux.Coussins vert sombre, de bonne tenue. Très grandes fleurs blanches, nombreuses
ENTR
Entretien
Supprimer les fleurs fanées et rabattre en même temps une partie du feuillage s'il jaunit ou brunit à la base.
EPFL
Epoque de floraison
mai à juillet
EPF
Epoque de feuillaison
janvier à decembre
LCVSOL
Couvre-sol
Non
AQ
Aquatique
Non
LMV
Murs végétaux
Non
LTV
Toits végétaux
Non