Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
100252 - ARUNCUS dioicus (sylvestris)
Nomenclature
VEGECAD - 100252 - ARUNCUS dioicus (sylvestris) - G8
LNBE
Nom Scientifique
ARUNCUS dioicus (sylvestris)
LNB
Nom Commun
Barbe de bouc
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
G8
LHA
Hauteur Adulte
1.500 m
D
Densité
2.00 /m²
LCFE
Couleur des Fleurs
Blanc
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LPORT
Port
dressé, érigé
LTARIF
Tarif
Prix faible
INTP
Intérêt Principal
Touffe dressée. Feuillage vert, fleurs crème. Terrain frais au soleil ou à mi-ombre.
LPH
Ph
Neutre
LCHUTE
Chute
Caduc
COMM
Commentaire
Supporte les expositions ombragées et froides, et le soleil en sol frais. Vit très longtemps et demande peu de soins.Belles touffes élégantes. Feuillage découpé. Fleurs crème. Très robuste.
ENTR
Entretien
Supprimer les fleurs fanées pour prolonger les floraisons. Rabattre dès que la touffe sèche n'est plus décorative et au plus tard en fin d'hiver.
EPFL
Epoque de floraison
juin à juillet
EPF
Epoque de feuillaison
avril à octobre
LCVSOL
Couvre-sol
Non
AQ
Aquatique
Non
LMV
Murs végétaux
Non
LTV
Toits végétaux
Non