Catalog navigation
下载CAD模型
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
100254 - ASARUM europaeum
Nomenclature
VEGECAD - 100254 - ASARUM europaeum - G8
LNBE
Nom Scientifique
ASARUM europaeum
LNB
Nom Commun
Asaret
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
G8
LHA
Hauteur Adulte
0.150 m
D
Densité
9.00 /m²
LCFE
Couleur des Fleurs
Brun
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LEXP
Exposition
Mi-ombre - Ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LPORT
Port
dressé, érigé
LTARIF
Tarif
Prix élevé
INTP
Intérêt Principal
Tapissante couvre-sol. Feuillage vert, coriace, fleurs brunes. Terrain frais à mi-ombre ou à l'ombre.
LPH
Ph
Calcaire
LCHUTE
Chute
Persistant
COMM
Commentaire
Pousse en tapis dense sous les feuillus. Développement lent. Joli feuillage coriace, vernissé. Fleurs brunes.
ENTR
Entretien
Pratiquement sans entretien une fois installé. Les limaces et escargots peuvent abimer le feuillage au printemps.
EPFL
Epoque de floraison
mars à mai
EPF
Epoque de feuillaison
janvier à decembre
LCVSOL
Couvre-sol
Non
AQ
Aquatique
Non
LMV
Murs végétaux
Non
LTV
Toits végétaux
Non