Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
100258 - ASCLEPIAS tuberosa
Nomenclature
VEGECAD - 100258 - ASCLEPIAS tuberosa - G8
LNBE
Nom Scientifique
ASCLEPIAS tuberosa
LNB
Nom Commun
Asclépiade
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
G8
LHA
Hauteur Adulte
0.600 m
D
Densité
6.00 /m²
LCFE
Couleur des Fleurs
Orange
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LPORT
Port
touffe
LTARIF
Tarif
Prix moyen
INTP
Intérêt Principal
Touffe arrondie. Feuillage vert, fleurs orange à vermillon brillant. Terrain sec au soleil.
LPH
Ph
Neutre
LCHUTE
Chute
Caduc
COMM
Commentaire
Développement rapide en touffes importantes. Rustiques en sols bien drainés, chauds et même sableux.Fleurs orange à vermillon brillant. Excellentes fleurs à couper.
ENTR
Entretien
Supprimer les fleurs fanées pour prolonger les floraisons. Rabattre dès que la touffe n'est plus décorative en fin d'automne. Protéger de l'humidité en hiver.
EPFL
Epoque de floraison
juillet à septembre
EPF
Epoque de feuillaison
avril à octobre
LCVSOL
Couvre-sol
Non
AQ
Aquatique
Non
LMV
Murs végétaux
Non
LTV
Toits végétaux
Non