Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
100265 - ASTER 'Alice Haslam' (Dumosus Group)
Nomenclature
VEGECAD - 100265 - ASTER 'Alice Haslam' (Dumosus Group) - G8
LNBE
Nom Scientifique
ASTER 'Alice Haslam' (Dumosus Group)
LNB
Nom Commun
Aster d'automne, Aster nain d'automne
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
G8
LHA
Hauteur Adulte
0.400 m
D
Densité
6.00 /m²
LCFE
Couleur des Fleurs
Rouge
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LPORT
Port
touffe
LTARIF
Tarif
Prix faible
INTP
Intérêt Principal
Touffe arrondie. Feuillage vert, fleurs simples rose carminé. Terre de jardin au soleil.
LPH
Ph
Neutre
LCHUTE
Chute
Caduc
COMM
Commentaire
Aster nain d'automne à planter en sol pas trop sec.Hâtif. Fleurs simples rose carminé.
ENTR
Entretien
Supprimer les fleurs fanées et rabattre la touffe, en fin d'automne. Diviser tous les 3 ou 4 ans pour maintenir une bonne végétation, une excellente floribondité.
EPFL
Epoque de floraison
aout à octobre
EPF
Epoque de feuillaison
avril à novembre
LCVSOL
Couvre-sol
Non
AQ
Aquatique
Non
LMV
Murs végétaux
Non
LTV
Toits végétaux
Non