Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
100292 - ASTER frikartii 'Mönch'
Nomenclature
VEGECAD - 100292 - ASTER frikartii 'Mönch' - G8
LNBE
Nom Scientifique
ASTER frikartii 'Mönch'
LNB
Nom Commun
Aster d'été
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
G8
LHA
Hauteur Adulte
0.900 m
D
Densité
8.00 /m²
LCFE
Couleur des Fleurs
Bleu
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LPORT
Port
dressé, érigé
LTARIF
Tarif
Prix élevé
INTP
Intérêt Principal
Touffe dressée. Feuillage vert, fleurs bleu violacé à coeur jaune. Terre de jardin au soleil.
LPH
Ph
Neutre
LCHUTE
Chute
Caduc
COMM
Commentaire
Genre infiniment varié, de grande valeur ornementale et de culture très facile, dont les floraisons s'étalent du printemps à l'automne.Superbe aster d'été. Feuillage vert. Grande fleur bleu violacé à cœur jaune. Vigoureux et florifère.
ENTR
Entretien
Supprimer les fleurs fanées pour prolonger les floraisons. Rabattre la touffe sèche, en fin d'hiver. Ne nécessite pas de traitement contre le mildiou.
EPFL
Epoque de floraison
V11 à octobre
EPF
Epoque de feuillaison
avril à octobre
LCVSOL
Couvre-sol
Non
AQ
Aquatique
Non
LMV
Murs végétaux
Non
LTV
Toits végétaux
Non