Catalog navigation
CAD modeli indir
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
100297 - ASTER lateriflorus 'Lady in Black'
Nomenclature
VEGECAD - 100297 - ASTER lateriflorus 'Lady in Black' - G8
LNBE
Nom Scientifique
ASTER lateriflorus 'Lady in Black'
LNB
Nom Commun
Aster d'automne
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
G8
LHA
Hauteur Adulte
1.500 m
D
Densité
4.00 /m²
LCFE
Couleur des Fleurs
Blanc
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Pourpre
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LPORT
Port
buissonnant
LTARIF
Tarif
Prix moyen
INTP
Intérêt Principal
Touffe buissonnante. Feuillage pourpre, fleurs blanc rosé. Terre de jardin au soleil.
LPH
Ph
Neutre
LCHUTE
Chute
Caduc
COMM
Commentaire
Espèce buissonnante, port compact.Forte touffe aux tiges et au feuillage pourpre foncé, presque noir, se couvrant d'une multitude de fleurs blanches devenant rosées.
ENTR
Entretien
Supprimer les inflorescences fanées en raccourcissant les tiges. Rabattre la touffe, au plus tard, en fin d'hiver.
EPFL
Epoque de floraison
septembre à octobre
EPF
Epoque de feuillaison
avril à novembre
LCVSOL
Couvre-sol
Non
AQ
Aquatique
Non
LMV
Murs végétaux
Non
LTV
Toits végétaux
Non