카탈로그 탐색
CAD모델 다운로드
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
100299 - ASTER linosyris
Nomenclature
VEGECAD - 100299 - ASTER linosyris - G8
LNBE
Nom Scientifique
ASTER linosyris
LNB
Nom Commun
Aster d'été
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
G8
LHA
Hauteur Adulte
0.600 m
D
Densité
6.00 /m²
LCFE
Couleur des Fleurs
Jaune
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terrain Sec
LPORT
Port
dressé, érigé
LTARIF
Tarif
Prix moyen
INTP
Intérêt Principal
Touffe dressée. Feuillage vert, fleurs jaune d'or en pompons sans ligules. Terrain sec au soleil.
LPH
Ph
Neutre
LCHUTE
Chute
Caduc
COMM
Commentaire
Genre infiniment varié, de grande valeur ornementale et de culture très facile, dont les floraisons s'étalent du printemps à l'automne.Aster doré. Port dressé. Petites feuilles étroites. Sol sec et caillouteux. Fleurs jaune d'or en pompons sans ligules.
ENTR
Entretien
Supprimer les fleurs fanées et rabattre la touffe, en fin d'automne.
EPFL
Epoque de floraison
aout à septembre
EPF
Epoque de feuillaison
avril à octobre
LCVSOL
Couvre-sol
Non
AQ
Aquatique
Non
LMV
Murs végétaux
Non
LTV
Toits végétaux
Non