Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
100303 - ASTER 'Monte Cassino'
Nomenclature
VEGECAD - 100303 - ASTER 'Monte Cassino' - G8
LNBE
Nom Scientifique
ASTER 'Monte Cassino'
LNB
Nom Commun
Aster d'automne
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
G8
LHA
Hauteur Adulte
1.200 m
D
Densité
4.00 /m²
LCFE
Couleur des Fleurs
Blanc
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LPORT
Port
buissonnant
LTARIF
Tarif
Prix faible
INTP
Intérêt Principal
Touffe buissonnante. Feuillage vert, abondantes petites fleurs blanches. Terre de jardin au soleil.
LPH
Ph
Neutre
LCHUTE
Chute
Caduc
COMM
Commentaire
Genre infiniment varié, de grande valeur ornementale et de culture très facile, dont les floraisons s'étalent du printemps à l'automne.Feuillage fin. Abondantes petites fleurs blanches. Excellente fleur à couper.
ENTR
Entretien
Supprimer les fleurs fanées et rabattre la touffe, en fin d'automne. Diviser tous les 3 ou 4 ans pour maintenir une bonne végétation et une excellente floribondité.
EPFL
Epoque de floraison
aout à septembre
EPF
Epoque de feuillaison
avril à novembre
LCVSOL
Couvre-sol
Non
AQ
Aquatique
Non
LMV
Murs végétaux
Non
LTV
Toits végétaux
Non