Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
100309 - ASTER na 'Marina Wolkonsky'
Nomenclature
VEGECAD - 100309 - ASTER na 'Marina Wolkonsky' - G8
LNBE
Nom Scientifique
ASTER na 'Marina Wolkonsky'
LNB
Nom Commun
Aster d'automne, Aster de Nouvelle Angleterre
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
G8
LHA
Hauteur Adulte
1.500 m
D
Densité
4.00 /m²
LCFE
Couleur des Fleurs
Violet
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LPORT
Port
dressé, érigé
LTARIF
Tarif
Prix faible
INTP
Intérêt Principal
Touffe dressée. Feuillage vert, fleurs violet très foncé brillant. Terre de jardin au soleil.
LPH
Ph
Neutre
LCHUTE
Chute
Caduc
COMM
Commentaire
Vigoureux et robustes, ils conviennent à l'arrière plan des massifs. Insensibles aux parasites, ils ne sont pas victimes du 'blanc' (oïdium). Floraison abondante. Ne les plantez pas en sol trop sec.Feuillage vert clair duveteux. Magnifiques fleurs violet foncé brillant.
ENTR
Entretien
Supprimer les fleurs fanées et rabattre la touffe en fin d'automne. Diviser tous les 3 ou 4 ans pour maintenir une bonne végétation et une excellente floribondité.
EPFL
Epoque de floraison
septembre à octobre
EPF
Epoque de feuillaison
avril à novembre
LCVSOL
Couvre-sol
Non
AQ
Aquatique
Non
LMV
Murs végétaux
Non
LTV
Toits végétaux
Non