Catalog navigation
下载CAD模型
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
100316 - ASTER nb 'Blue Radiance'
Nomenclature
VEGECAD - 100316 - ASTER nb 'Blue Radiance' - G8
LNBE
Nom Scientifique
ASTER nb 'Blue Radiance'
LNB
Nom Commun
Aster d'automne, Aster de Nouvelle Belgique
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
G8
LHA
Hauteur Adulte
0.600 m
D
Densité
4.00 /m²
LCFE
Couleur des Fleurs
Bleu
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LPORT
Port
dressé, érigé
LTARIF
Tarif
Prix faible
INTP
Intérêt Principal
Touffe dressée. Feuillage vert, fleurs bleu brillant, rayonnantes. Terre de jardin au soleil.
LPH
Ph
Neutre
LCHUTE
Chute
Caduc
COMM
Commentaire
Plantes vigoureuses offrant un vaste choix de hauteurs et couleurs. Feuillage luisant vert intense. Sol riche et pas trop sec.Tardif. Ligules fines. Fleurs bleu brillant, rayonnantes.
ENTR
Entretien
Supprimer les fleurs fanées et rabattre la touffe, en fin d'automne. Diviser tous les 3 ou 4 ans pour maintenir une bonne végétation et une excellente floribondité.
EPFL
Epoque de floraison
septembre à octobre
EPF
Epoque de feuillaison
avril à novembre
LCVSOL
Couvre-sol
Non
AQ
Aquatique
Non
LMV
Murs végétaux
Non
LTV
Toits végétaux
Non