Catalog navigation
Download modelli CAD
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
100344 - ASTER sedifolius 'Nanus'
Nomenclature
VEGECAD - 100344 - ASTER sedifolius 'Nanus' - G8
LNBE
Nom Scientifique
ASTER sedifolius 'Nanus'
LNB
Nom Commun
Aster d'été
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
G8
LHA
Hauteur Adulte
0.800 m
D
Densité
6.00 /m²
LCFE
Couleur des Fleurs
Bleu
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LPORT
Port
touffe
LTARIF
Tarif
Prix moyen
INTP
Intérêt Principal
Touffe arrondie. Feuillage vert, petites fleurs bleu clair.Terre de jardin au soleil.
LPH
Ph
Neutre
LCHUTE
Chute
Caduc
COMM
Commentaire
Genre infiniment varié, de grande valeur ornementale et de culture très facile, dont les floraisons s'étalent du printemps à l'automne.Touffes denses. Rameaux nombreux, vêtus de petites feuilles étroites et couverts d'une multitude de petites fleurs bleu clair. Très bonne tenue.
ENTR
Entretien
Supprimer les fleurs fanées et rabattre la touffe, en fin d'automne.
EPFL
Epoque de floraison
aout à septembre
EPF
Epoque de feuillaison
LCVSOL
Couvre-sol
Non
AQ
Aquatique
Non
LMV
Murs végétaux
Non
LTV
Toits végétaux
Non