카탈로그 탐색
CAD모델 다운로드
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
100364 - ASTILBE chinensis 'Purpurlanze'
Nomenclature
VEGECAD - 100364 - ASTILBE chinensis 'Purpurlanze' - G9
LNBE
Nom Scientifique
ASTILBE chinensis 'Purpurlanze'
LNB
Nom Commun
Astilbe, Astilbe de Chine
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
G9
LHA
Hauteur Adulte
1.200 m
D
Densité
6.00 /m²
LCFE
Couleur des Fleurs
Pourpre
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LEXP
Exposition
Mi-ombre - Ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LPORT
Port
dressé, érigé
LTARIF
Tarif
Prix moyen
INTP
Intérêt Principal
Touffe dressée. Feuillage vert, fleurs pourpres. Terre de jardin à mi-ombre ou à l'ombre.
LPH
Ph
Neutre
LCHUTE
Chute
Caduc
COMM
Commentaire
Plantes robustes, vigoureuses à rhizomes longs. Supportent mieux le soleil et la sècheresse que les autres espèces. Hampes et tiges souvent velues.Touffes amples, vigoureuses et bien campées. Épis volumineux rose carminé à pourpré. Très bel effet.
ENTR
Entretien
Le graphisme de la plante, même avec le feuillage sec et les hampes florales défleuries, reste intéressant. Rabattre dès que la touffe n'est plus décorative.
EPFL
Epoque de floraison
juillet à septembre
EPF
Epoque de feuillaison
avril à octobre
LCVSOL
Couvre-sol
Non
AQ
Aquatique
Non
LMV
Murs végétaux
Non
LTV
Toits végétaux
Non