Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
100371 - ASTILBE 'Glut' (Arendsii Group)
Nomenclature
VEGECAD - 100371 - ASTILBE 'Glut' (Arendsii Group) - G9
LNBE
Nom Scientifique
ASTILBE 'Glut' (Arendsii Group)
LNB
Nom Commun
Astilbe
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
G9
LHA
Hauteur Adulte
1.200 m
D
Densité
6.00 /m²
LCFE
Couleur des Fleurs
Rouge
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LEXP
Exposition
Mi-ombre - Ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LPORT
Port
touffe
LTARIF
Tarif
Prix moyen
INTP
Intérêt Principal
Touffe arrondie. Feuillage vert, fleurs rouge sang. Terre de jardin à mi-ombre ou à l'ombre.
LPH
Ph
Neutre
LCHUTE
Chute
Caduc
COMM
Commentaire
Parfaite garniture des lieux ombragés et froids. Elles supportent le soleil à condition de disposer d'un sol frais et humifère. Floraison en épis plumeux qui surmontent le feuillage, souvent luisant, parfois pourpré, très décoratif. La limite entre les Astilbes Arendsii Group et les Japonica Group n'est pas toujours très certaine. Leur feuillage est en principe moins fortement lobé et leurs épis bien dressés.Floraison rouge sang avec un feuillage vert brillant.
ENTR
Entretien
Le graphisme de la plante, même avec le feuillage sec et les hampes florales défleuries, reste intéressant. Rabattre dès que la touffe n'est plus décorative.
EPFL
Epoque de floraison
juin à juillet
EPF
Epoque de feuillaison
avril à novembre
LCVSOL
Couvre-sol
Non
AQ
Aquatique
Non
LMV
Murs végétaux
Non
LTV
Toits végétaux
Non