Catalog navigation
Modèles CAO générés
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
100410 - AUBRIETA 'Bressingham Red'
Nomenclature
VEGECAD - 100410 - AUBRIETA 'Bressingham Red' - G8
LNBE
Nom Scientifique
AUBRIETA 'Bressingham Red'
LNB
Nom Commun
Aubriète
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
G8
LHA
Hauteur Adulte
0.100 m
D
Densité
9.00 /m²
LCFE
Couleur des Fleurs
Rouge
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terrain Sec
LPORT
Port
buissonnant
LTARIF
Tarif
Prix faible
INTP
Intérêt Principal
Tapissante couvre-sol. Feuillage vert, fleurs rouge carmin intense. Terrain sec au soleil.
LPH
Ph
Calcaire
LCHUTE
Chute
Persistant
COMM
Commentaire
Leurs tapis colorés sont célèbres en rocailles, dallages et murets, dans des terres pas trop sèches.Sélectionnée pour ses fleurs plus grandes et son coloris rouge carmin, particulièrement intense.
ENTR
Entretien
Pincer après floraison pour renforcer la plante et conserver des touffes bien compactes.
EPFL
Epoque de floraison
avril à mai
EPF
Epoque de feuillaison
janvier à decembre
LCVSOL
Couvre-sol
Oui
AQ
Aquatique
Non
LMV
Murs végétaux
Non
LTV
Toits végétaux
Non