Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
100420 - AUBRIETA 'Jeanne Cayeux'
Nomenclature
VEGECAD - 100420 - AUBRIETA 'Jeanne Cayeux' - G8
LNBE
Nom Scientifique
AUBRIETA 'Jeanne Cayeux'
LNB
Nom Commun
Aubriète
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
G8
LHA
Hauteur Adulte
0.150 m
D
Densité
9.00 /m²
LCFE
Couleur des Fleurs
Violet
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terrain Sec
LPORT
Port
buissonnant
LTARIF
Tarif
Prix faible
INTP
Intérêt Principal
Tapissante couvre-sol. Feuillage vert grisâtre, grandes fleurs violettes. Terrain sec au soleil.
LPH
Ph
Calcaire
LCHUTE
Chute
Persistant
COMM
Commentaire
Leurs tapis colorés sont célèbres en rocailles, dallages et murets, dans des terres pas trop sèches.Mi-hâtive. Feuillage vert grisâtre. Boutons blancs. Grandes fleurs violettes, virant au violet pourpré, cœur clair.
ENTR
Entretien
Pincer après floraison pour renforcer la plante et conserver des touffes bien compactes.
EPFL
Epoque de floraison
avril à mai
EPF
Epoque de feuillaison
janvier à decembre
LCVSOL
Couvre-sol
Oui
AQ
Aquatique
Non
LMV
Murs végétaux
Non
LTV
Toits végétaux
Non